ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ノーマット60日

通常単価(税別)
1,453
税込単価
1,598
通常出荷日:1日目

【特長】・蚊を駆除し屋外からの侵入を防ぐ液体蚊とりセット・安定して薬剤が揮散するので窓を開けても効きめ...

詳細を確認
  • 家庭用100Vの電源で使用してください。
  • 器具に針金やピンなどを差し込まないでください。また、ぬれた手で器具に触れないでください。
  • 器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となるので、絶対にしないでください。
  • アースノーマットボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、アースノーマットボトル以外は使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

148315
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

148315の仕様・寸法情報

タイプ
蚊用
効果持続目安
60日(1日12時間使用)
効果範囲目安
4.5~12畳
使用目安
1日12時間60日間
消費電力(W)
5
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
0.75
容量(ml)
45
JANコード
4901080148315
質量(g)
270.000
トラスココード
653-0239
材質1
メトフルトリン 148.5mg/本
ホワイトピンク
香り
無香料
容量(g)
270
適合害虫
材質2
1号灯油、流動パラフィン
材質3
【箱】箱:紙、袋:プラスチック
材質4
【ボトル】箱:紙、フィルム、ボトル、キャップ、中栓:プラスチック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
148315
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,453
( 1,598 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蚊を駆除し屋外からの侵入を防ぐ液体蚊とりセット
・安定して薬剤が揮散するので窓を開けても効きめが持続します
・赤ちゃんやペットにも安心です
・器具の色はホワイトピンクです
・独自の技術により安定して薬剤が揮散するので窓を開けても効きめが持続します
・無香料・低刺激
・器具1個
・取替えボトル1本60日用無香料
【用途】
・蚊成虫の駆除、侵入阻止
【材質】
・メトフルトリン 148.5mg/本
・1号灯油、流動パラフィン
・【箱】箱:紙、袋:プラスチック
・【ボトル】箱:紙、フィルム、ボトル、キャップ、中栓:プラスチック

ご注意

  • 家庭用100Vの電源で使用してください。
  • 器具に針金やピンなどを差し込まないでください。また、ぬれた手で器具に触れないでください。
  • 器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となるので、絶対にしないでください。
  • アースノーマットボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、アースノーマットボトル以外は使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーマット60日の型番148315のページです。 型番148315に関する仕様情報を記載しております。
ノーマット60日のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーマット60日
ゴキブリよけ
はだまもミスト
ハニカム防虫ファンAC
アースガーデン アリ撃滅 粉タイプ
ムカデコロリ 1プッシュ式スプレー
メーカーアース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬
通常価格1,4531,06184911,7839701,725
通常出荷日1日目5日目5日目1日目5日目19日目
タイプ蚊用忌避ミスト-粉タイプ-
効果持続目安60日(1日12時間使用)1ヵ月約12時間60日(1日24時間使用)約1.5ヶ月1ヶ月
効果範囲目安4.5~12畳約20Lの空間あたり1個約12時間閉鎖空間150m3、開放空間50m3-20
使用目安1日12時間60日間約20Lの空間あたり1個設置----
消費電力(W)5--5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト