ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
トラスコ中山 静電気防止スプレー
トラスコ中山
通常価格(税別):917円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
制電性ビニールシート
エスコ
通常価格(税別):15700円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
保温シート
エスコ
通常価格(税別):1180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)
通常価格(税別):1870円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
耐候性ビニールシート
エスコ
通常価格(税別):7920円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1370×30M
通常価格(税別):49741円~
通常出荷日:1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):7572円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚
通常価格(税別):49795円~
通常出荷日:1日目
【特長】・潜むアリをまとめて駆除できるシャワータイプです・巣穴や枯れ葉下のアリに・直接かけても駆除でき...
詳細を確認【特長】
・潜むアリをまとめて駆除できるシャワータイプです
・巣穴や枯れ葉下のアリに
・直接かけても駆除できます
・本剤の効果は徐々にあらわれ、散布2日から3日後よりアリの姿が見えなくなります
・アルゼンチンアリにも効きます(直接駆除の場合)
【用途】
・アリの駆除に
【材質】
・有効成分:シフルトリン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

朝日産業
ムシポン用捕虫テープカートリッジ
0通常価格(税別):1,227円~

アース製薬
イヤな虫ゼロデナイト1プッシュ
0通常価格(税別):3,889円

フマキラー
ドラデスパワー強力粘着シート
0通常価格(税別):813円

カモ井加工紙
ラッチャー3Pブックタイプ
0通常価格(税別):1,007円

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

エステー
消臭力トイレ用
0通常価格(税別):520円

古河薬品工業
仮設トイレ用消臭剤デオブルー
0通常価格(税別):1,236円

ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
4.4通常価格(税別):1,800円~