ファクトリーサプライ用品技術窓口

仮設停止線 R

通常単価(税別)
18,579円
税込単価
20,437円
通常出荷日:11日目

【特長】・特殊素材配合のPVCで、現行品よりも汚れがつき難く、白色が持続します。・設置も撤去・移動も簡...

詳細を確認
  • 色
    白
  • トラスココード
    342-9053
  • 質量(g)
    4500.0
  • 材質1
    PVC
  • 厚さ(mm)
    10

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-1122
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR-1122の仕様・寸法情報

色
白
トラスココード
342-9053
質量(g)
4500.0
材質1
PVC
厚さ(mm)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-1122
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,579円
( 20,437円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊素材配合のPVCで、現行品よりも汚れがつき難く、白色が持続します。
・設置も撤去・移動も簡単にできます。
【用途】
・道路工事中による仮設の停止線に。
【材質】
・PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮設停止線 Rの型番AR-1122のページです。 型番AR-1122に関する仕様情報を記載しております。
仮設停止線 Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仮設停止線 R
減速・注意喚起 巻き式仮設ハンプ
差替式マグネットサインボード
衝突警報装置 あんぜんi棒
裏面ポケット付標識"マグポケシート"
ノンスリップマグシート L
メーカーアラオアラオアラオアラオアラオアラオ
通常価格18,579円34,144円5,098円13,987円3,959円13,679円
通常出荷日11日目7日目5日目5日目5日目11日目
色白-白---
トラスココード342-9053689-1112653-6189712-7589653-1470383-0362
質量(g)4500.012600.0920.000750.0001801515.000
材質1PVCPP+ラバーシート塩化ビニールウレタン製本体:ターポリン-
厚さ(mm)1020---3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました