ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アースガーデン アリ撃滅 粉タイプ

通常単価(税別)
970
税込単価
1,067
通常出荷日:5日目

【特長】・まくだけでアリの侵入を1.5ヵ月間防ぎ、直接かければ速効で駆除もできます・雨に強く、芝生にや...

詳細を確認
  • 使用前に必ず製品表示を読み十分理解した上で使用してください。
  • 魚毒性があるので水槽や池などに薬剤が入らないように注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

221810
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

221810の仕様・寸法情報

タイプ
粉タイプ
効果持続目安
約1.5ヶ月
JANコード
4901080221810
質量(g)
1320.000
トラスココード
698-9328
材質1
有効成分:ペルメトリン
香り
低臭性
容量(g)
1200
適合害虫
クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリなどのアリ類
-
-

型番リスト

表示件数
型番
221810
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・まくだけでアリの侵入を1.5ヵ月間防ぎ、直接かければ速効で駆除もできます
・雨に強く、芝生にやさしいです
・アルゼンチンアリにも使えます
【用途】
・アリの駆除と忌避
【材質】
・有効成分:ペルメトリン

ご注意

  • 使用前に必ず製品表示を読み十分理解した上で使用してください。
  • 魚毒性があるので水槽や池などに薬剤が入らないように注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースガーデン アリ撃滅 粉タイプの型番221810のページです。 型番221810に関する仕様情報を記載しております。
アースガーデン アリ撃滅 粉タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト