ファクトリーサプライ用品技術窓口

差替式マグネットサインボード

通常単価(税別)
3,924
税込単価
4,316
通常出荷日:5日目

【特長】・A3用紙にデザインされたものを差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません・マグネッ...

詳細を確認
  • トラスココード
    653-6189
  • 質量(g)
    920.000
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 横(mm)
    355
  • 縦(mm)
    470
  • JANコード
    4580179999047
  • 高さ(mm)
    470
  • 品名
    マグネットサインボードTYPE3(R)
  • 幅(mm)
    355

ご注意

  • コーンは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-1231-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-1231-3の仕様・寸法情報

トラスココード
653-6189
質量(g)
920.000
材質1
塩化ビニール
横(mm)
355
縦(mm)
470
JANコード
4580179999047
高さ(mm)
470
品名
マグネットサインボードTYPE3(R)
幅(mm)
355

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-1231-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,924
( 4,316 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A3用紙にデザインされたものを差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません
・マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単です
・雨水浸入の心配もありません
・重量用コーンにも使用可能な規格統一タイプです
【用途】
・カラーコーン設置標識
【材質】
・塩化ビニール

ご注意

  • コーンは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式マグネットサインボードの型番AR-1231-3のページです。 型番AR-1231-3に関する仕様情報を記載しております。
差替式マグネットサインボードのレビュー
この商品のレビューはありません

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト