ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ゴキブリよけ【4個入り】

通常単価(税別)
1,061
税込単価
1,167
通常出荷日:5日目

【特長】・ゴキブリの嫌がる天然ハッカ油を配合しています・置くだけでゴキブリを徹底ガードします・化学合成...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

222015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

222015の仕様・寸法情報

タイプ
忌避
効果持続目安
1ヵ月
効果範囲目安
約20Lの空間あたり1個
使用目安
約20Lの空間あたり1個設置
JANコード
4901080222015
質量(g)
110.000
トラスココード
698-9298
材質1
有効成分:ハッカ油0.3g(1個あたり)
香り
やさしいミントの香り
容量(g)
110
適合害虫
ゴキブリ忌避
材質2
成分:紫色201号、その他2成分
-
-

型番リスト

表示件数
型番
222015
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,061
( 1,167 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴキブリの嫌がる天然ハッカ油を配合しています
・置くだけでゴキブリを徹底ガードします
・化学合成殺虫成分不使用なのでキッチン収納や食器棚など食品周りでもご使用いただけます
・化学合成殺虫剤を使用していないため赤ちゃん・ペットのいるご家庭にもおすすめです
【材質】
・有効成分:ハッカ油0.3g(1個あたり)
・成分:紫色201号、その他2成分

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴキブリよけの型番222015のページです。 型番222015に関する仕様情報を記載しております。
ゴキブリよけのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト