17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

衝突警報装置 あんぜんi棒

通常単価(税別)
14,783
税込単価
16,261
通常出荷日:5日目

【特長】・先端が天井・梁などにあたり、高所作業車が上昇を続けるとポールが縮み警報ブザーが鳴り危険を知ら...

詳細を確認
  • トラスココード
    712-7589
  • 質量(g)
    750.000
  • 材質1
    ウレタン製
  • JANコード
    4580179999917

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR4156
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR4156の仕様・寸法情報

トラスココード
712-7589
質量(g)
750.000
材質1
ウレタン製
JANコード
4580179999917

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR4156
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,783
( 16,261 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が天井・梁などにあたり、高所作業車が上昇を続けるとポールが縮み警報ブザーが鳴り危険を知らせてくれます
・専用クランプで取付けカンタンです
・作業者に音で危険を教えてくれます
・高所作業車での頭部衝撃の危険を知らせる伸縮式のポールです
【材質】
・ウレタン製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

衝突警報装置 あんぜんi棒の型番AR4156のページです。 型番AR4156に関する仕様情報を記載しております。
衝突警報装置 あんぜんi棒のレビュー
この商品のレビューはありません

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト