ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

はだまもミスト

通常単価(税別)
849
税込単価
934
通常出荷日:5日目

【特長】・お肌にやさしいミストタイプの虫よけ剤です。・朝使って夜まで虫からしっかりまもります。(約12...

詳細を確認
  • 防除用医薬部外品です。
  • 目の周囲や粘膜・傷口にはスプレーしない。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

224019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

224019の仕様・寸法情報

タイプ
ミスト
効果持続目安
約12時間
効果範囲目安
約12時間
容量(ml)
200
JANコード
4901080224019
質量(g)
220.000
トラスココード
698-9323
材質1
有効成分:1本(200mL)中ディート20g(原液換算10%)
香り
シャボン
適合害虫
蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル
材質2
成分:DPG、ヒアルロン酸Na(2)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、アスコルビン酸(ビタミンC)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、精製水、香料、その他5成分

型番リスト

表示件数
型番
224019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
849
( 934 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お肌にやさしいミストタイプの虫よけ剤です。
・朝使って夜まで虫からしっかりまもります。(約12時間)
・お肌と同じ弱酸性です。
・4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na・コラーゲン・セラミド・ビタミンC)しています。
・お肌を包み込み虫からまもるモイストヴェールです。
・汗や水に強く流れにくいです。※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。
・脚元にも使いやすい逆さまでも使えるスプレーです。
・さわやかなシャボンの香りです。
【用途】
・お肌の虫よけ。
【材質】
・有効成分:1本(200mL)中ディート20g(原液換算10%)
・成分:DPG、ヒアルロン酸Na(2)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、アスコルビン酸(ビタミンC)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、精製水、香料、その他5成分

ご注意

  • 防除用医薬部外品です。
  • 目の周囲や粘膜・傷口にはスプレーしない。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はだまもミストの型番224019のページです。 型番224019に関する仕様情報を記載しております。
はだまもミストのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト