ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンスリップマグシート L

通常単価(税別)
12,836
税込単価
14,120
通常出荷日:11日目

【特長】・裏面が強力マグネットのため製品自体がズレにくく設置も簡単です。・撤去後の跡残りもありません。...

詳細を確認
  • トラスココード
    383-0362
  • 質量(g)
    1515.000
  • 厚さ(mm)
    3
  • 長さ(mm)
    900
  • 幅(mm)
    220

ご注意

  • 製品の上での転回・急発進・急停止はズレや破損の原因となりますのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-4190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-4190の仕様・寸法情報

トラスココード
383-0362
質量(g)
1515.000
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
900
幅(mm)
220
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-4190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,836
( 14,120 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面が強力マグネットのため製品自体がズレにくく設置も簡単です。
・撤去後の跡残りもありません。
【用途】
・敷鉄板上を通行する車両、自転車、歩行者に対する注意喚起に。

ご注意

  • 製品の上での転回・急発進・急停止はズレや破損の原因となりますのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップマグシート Lの型番AR-4190のページです。 型番AR-4190に関する仕様情報を記載しております。
ノンスリップマグシート Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップマグシート L
差替式マグネットサインボード
仮設停止線 R
減速・注意喚起 巻き式仮設ハンプ
衝突警報装置 あんぜんi棒
裏面ポケット付標識"マグポケシート"
メーカーアラオアラオアラオアラオアラオアラオ
通常価格12,8363,92417,39135,80714,7833,125
通常出荷日11日目5日目11日目7日目5日目5日目
トラスココード383-0362653-6189342-9053689-1112712-7589653-1470
質量(g)1515.000920.0004500.012600.0750.000180.000
厚さ(mm)3-1020--
長さ(mm)900-----
幅(mm)220355----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト