ファクトリーサプライ用品技術窓口

床ベランダ防水 グレー 18kg

通常単価(税別)
15,307円~25,755円
税込単価
16,838円~28,331円
通常出荷日:4日目

【特長】・水性簡易防水塗料です・骨材が入っていますので、滑り止め、防塵効果があります・耐水性、耐候性に...

詳細を確認
  • 材質1
    水性アクリル系
  • 塗り重ね可能時間
    2時間以上(20℃)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(L)

色

最小発注数量
4957139823900
712-4978
18000.0
11.6
灰
1個
4957139823917
712-4981
9000.0
5.8
灰
1個
4957139824105
712-4979
18000.0
11.6
モスグリーン
1個
4957139824112
712-4980
9000.0
5.8
モスグリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,755円
( 28,331円 )
4日目
15,307円
( 16,838円 )
4日目
25,755円
( 28,331円 )
4日目
15,307円
( 16,838円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性簡易防水塗料です
・骨材が入っていますので、滑り止め、防塵効果があります
・耐水性、耐候性に優れています
・指触乾燥時間:1時間~時間、冬2~4時間
【用途】
・コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵に
【材質】
・水性アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床ベランダ防水 グレー 18kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床ベランダ防水 グレー 18kg
建築用シーラー ロック水性マルチシーラー 透明 9L
8kg [水性]1液型簡易防水塗料(ライトグレー)
アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグレー
アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー
アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー
メーカーロックペイントロックペイントエスコアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格15,307円-14,710円20,425円12,806円23,588円3,742円
通常出荷日4日目4日目1日目2日目14日目9日目
材質1水性アクリル系カチオン系エマルション系----
塗り重ね可能時間2時間以上(20℃)3時間以上(20℃)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト