17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高耐熱・スクリーン印刷用水性接着剤 SP-7533 3KG

通常単価(税別)
11,439円
税込単価
12,583円
通常出荷日:11日目

スリーエムジャパン社の接着剤1液タイプ 高耐熱・スクリーン印刷用水性接着剤 SP-7533 3KG シ...

詳細を確認
  • JANコード
    4547452658145
  • トラスココード
    424-3984
  • 質量(g)
    3000.0
  • 仕様
    高耐熱・スクリーン印刷用水性接着剤
  • 容量(kg)
    3

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SP7533-3KG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP7533-3KGの仕様・寸法情報

JANコード
4547452658145
トラスココード
424-3984
質量(g)
3000.0
仕様
高耐熱・スクリーン印刷用水性接着剤
容量(kg)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP7533-3KG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,439円
( 12,583円 )
11日目

詳細情報

基本情報

スリーエムジャパン社の接着剤1液タイプ 高耐熱・スクリーン印刷用水性接着剤 SP-7533 3KG シリーズです

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐熱・スクリーン印刷用水性接着剤 SP-7533 3KGの型番SP7533-3KGのページです。 型番SP7533-3KGに関する仕様情報を記載しております。
高耐熱・スクリーン印刷用水性接着剤 SP-7533 3KGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐熱・スクリーン印刷用水性接着剤 SP-7533 3KG
スコッチ(R)強力接着剤(多用途)
プライマー K-500NT
プライマー K-540NT
スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2
工業用接着剤 EC-1368NT 1L
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格11,439円727円8,722円8,607円654円 -5,122円
通常出荷日11日目1日目9日目9日目1日目1日目
JANコード4547452658145454939584912345474527641294547452824564--
トラスココード424-3984171-1750423-1319423-6111-309-9865
質量(g)3000.04010001000301200
仕様高耐熱・スクリーン印刷用水性接着剤-----
容量(kg)3-----

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました