17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熊よけスプレー専用ホルスター

通常単価(税別)
7,022
税込単価
7,724
通常出荷日:7日目

【特長】・『熊スプレー ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された...

詳細を確認
  • JANコード
    4582643503996
  • 質量(g)
    60.000
  • トラスココード
    695-8296
  • ブラック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300060760
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300060760の仕様・寸法情報

JANコード
4582643503996
質量(g)
60.000
トラスココード
695-8296
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300060760
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,022
( 7,724 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『熊スプレー ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです
・スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です
・当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます
・ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます
【用途】
・『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に
・直径60mm以内の容器の携帯に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熊よけスプレー専用ホルスターの型番6300060760のページです。 型番6300060760に関する仕様情報を記載しております。
熊よけスプレー専用ホルスターのレビュー
この商品のレビューはありません

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト