ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンドソーマンティス ハンドソー用ノコ刃 125用

通常単価(税別)
2,649円
税込単価
2,914円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・適合機種:XB125/XB120A・山数:14・全長(mm):1430・幅(mm):13...

詳細を確認
  • 山数
    14
  • 適合機種
    XB125/XB120A
  • トラスココード
    274-9041
  • 厚さ(mm)
    0.65
  • 全長(mm)
    1430
  • 幅(mm)
    13
  • JANコード
    4514706040506
  • 質量(g)
    140.000
  • 材質1
    合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

475302
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

475302の仕様・寸法情報

山数
14
適合機種
XB125/XB120A
トラスココード
274-9041
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1430
幅(mm)
13
JANコード
4514706040506
質量(g)
140.000
材質1
合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
475302
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,649円
( 2,914円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合機種:XB125/XB120A
・山数:14
・全長(mm):1430
・幅(mm):13
・厚さ(mm):0.65

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソーマンティス ハンドソー用ノコ刃 125用の型番475302のページです。 型番475302に関する仕様情報を記載しております。
バンドソーマンティス ハンドソー用ノコ刃 125用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソーマンティス ハンドソー用ノコ刃 125用
マンティス65A用のこ刃
バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃
バンドソー マンティス XB120Amini/XB125mini
マンティス180用ノコ刃
バンドソー マンティス用のこ刃 475210・475211
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格2,649円2,872円2,891円 -118,125円 -2,939円 -5,241円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目〜19日目
山数1424-14--
適合機種XB125/XB120AXB65A/XB65ASUXB125/XB120A-マンティス180WA・180WSXB-180WS/XB-180WA
トラスココード274-9041215-2706----
厚さ(mm)0.650.50.65--0.65
全長(mm)1430880143055016251625
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました