ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

電流センサ

通常単価(税別)
253,757円
税込単価
279,133円
通常出荷日:5日目

【特長】・漏電測定器「I0R700」「I0R700V」用のΦ110mm電流センサです【用途】・工場に配...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CL110I0R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL110I0Rの仕様・寸法情報

トラスココード
270-8272
JANコード
4981754408723
校正書類
対応可能
質量(g)
2250.000

型番リスト

表示件数
型番
CL110I0R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
253,757円
( 279,133円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・漏電測定器「I0R700」「I0R700V」用のΦ110mm電流センサです
【用途】
・工場に配備されているキュービクル式受変電設備や非常用発電機、各種制御盤の漏電チェック用
・インバーターモータで稼動する空調設備の漏電チェック用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電流センサの型番CL110I0Rのページです。 型番CL110I0Rに関する仕様情報を記載しております。
電流センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電流センサ
HFEプローブ
アリゲータクリップ小 CL-14
アリゲータクリップ特大 CL-DG3a
リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ
電流/電圧用データロガー
メーカー三和電気計器三和電気計器三和電気計器三和電気計器共立電気計器共立電気計器
通常価格253,757円2,852円1,536円2,741円20,412円 --
通常出荷日5日目6日目在庫品1日目在庫品1日目6日目〜お見積り
トラスココード270-8272825-0511817-9567825-0510--
JANコード49817544087234981754415257----
校正書類対応可能-----
質量(g)2250.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました