17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

号令台

通常単価(税別)
273,418
税込単価
300,760
通常出荷日:9日目

【特長】・3段ステップのオールアルミ製号令台です【用途】・朝礼や集会字の号令台に【材質】・アルミ

  • JANコード
    4560215312474
  • 質量(g)
    49000.0
  • トラスココード
    409-8948
  • 材質1
    アルミ
  • 段数(段)
    3
  • 天板高さ(m)
    800
  • 天板寸法(mm)
    2000×1000
  • 天板寸法(mm)短辺
    1000
  • 天板寸法(mm)長辺
    2000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300029435
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300029435の仕様・寸法情報

JANコード
4560215312474
質量(g)
49000.0
トラスココード
409-8948
材質1
アルミ
段数(段)
3
天板高さ(m)
800
天板寸法(mm)
2000×1000
天板寸法(mm)短辺
1000
天板寸法(mm)長辺
2000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300029435
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
273,418
( 300,760 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3段ステップのオールアルミ製号令台です
【用途】
・朝礼や集会字の号令台に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

号令台の型番6300029435のページです。 型番6300029435に関する仕様情報を記載しております。
号令台のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト