ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ミラー マルチカーブミラー

通常単価(税別)
16,378円
税込単価
18,016円
通常出荷日:4日目

【特長】・見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど、様々な場所に設置できます。【用途】・見通しの悪い出入口付...

詳細を確認
  • JANコード
    4580179996879
  • 質量(g)
    720.000
  • トラスココード
    713-1780
  • 材質1
    PP
  • 材質2
    アクリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-4308
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR-4308の仕様・寸法情報

JANコード
4580179996879
質量(g)
720.000
トラスココード
713-1780
材質1
PP
材質2
アクリル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-4308
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,378円
( 18,016円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど、様々な場所に設置できます。
【用途】
・見通しの悪い出入口付近や、仮囲いなど様々な場所に設置し事故防止に。
【材質】
・PP
・アクリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ミラー マルチカーブミラーの型番AR-4308のページです。 型番AR-4308に関する仕様情報を記載しております。
安全ミラー マルチカーブミラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ミラー マルチカーブミラー
安全ミラー ビッグカーブミラー
カーブマグミラー
安全ミラー FFミラー気配
安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ)
安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)
メーカーアラオアラオアラオコミーコミーコミー
通常価格16,378円14,170円8,216円25,816円27,727円 -21,697円 -
通常出荷日4日目4日目7日目8日目1日目1日目〜
JANコード458017999687945801799968864580179999689---
質量(g)720.0001100.0500.000---
トラスココード713-1780713-1781699-3981---
材質1PPPPミラー:ガラス---
材質2アクリルPCミラー裏:PP---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました