ファクトリーサプライ用品技術窓口

嫌気性接着剤用ハンドポンプ

通常単価(税別)
22,759円~27,019円
税込単価
25,035円~29,721円
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・レバーを引くことで一定量塗布可能です・一定量塗布可能なため、作業者による塗布量のばらつきを防...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 塗布量(ml)
    0.01~0.04

ご注意

  • 接着剤は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合容器(ml)

最小発注数量
4976742512780
356-4517
150.000
50
1個
0079340970014
293-0692
125.000
50、250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,019円
( 29,721円 )
1日目
22,759円
( 25,035円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーを引くことで一定量塗布可能です
・一定量塗布可能なため、作業者による塗布量のばらつきを防止します
・粘度が30000mPa・sまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます
【用途】
・生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 接着剤は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

嫌気性接着剤用ハンドポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嫌気性接着剤用ハンドポンプ
ロックタイト はめ合い用接着剤
ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)
ねじゆるみ止め用接着剤 環境対応製品
ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425
ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格22,759円-1,188円 -3,745円5,835円3,043円7,378円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目5日目〜1日目1日目
材質1ポリプロピレン(PP)-主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂-主成分:アクリル樹脂
塗布量(ml)0.01~0.04-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト