ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじゆるみ止め剤スティック

通常単価(税別)
4,317
税込単価
4,749
通常出荷日:1日目

【特長】・高所作業・足場の悪い場所での使用に最適です・垂れ落ちが無く、持ち運びに便利なメンテナンスタイ...

詳細を確認
  • JANコード
    0079340377752
  • トラスココード
    244-9587
  • 質量(g)
    24
  • 材質1
    主成分:合成樹脂
  • 取り外し可否
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~150
  • 粘度(mPa・s)
    ろう状
  • 容量(g)
    19
  • 推奨硬化促進剤
    7471、7649

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

525717
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

525717の仕様・寸法情報

JANコード
0079340377752
トラスココード
244-9587
質量(g)
24
材質1
主成分:合成樹脂
取り外し可否
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s)
ろう状
容量(g)
19
推奨硬化促進剤
7471、7649
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
525717
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,317
( 4,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高所作業・足場の悪い場所での使用に最適です
・垂れ落ちが無く、持ち運びに便利なメンテナンスタイプです
【用途】
・機械加工機、プレス機
・日常のメンテナンス作業に
【材質】
・主成分:合成樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじゆるみ止め剤スティックの型番525717のページです。 型番525717に関する仕様情報を記載しております。
ねじゆるみ止め剤スティックのレビュー
この商品のレビューはありません

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト