ファクトリーサプライ用品技術窓口

液状ガスケット5699(汎用タイプ)

通常単価(税別)
6,395円~17,899円
税込単価
7,035円~19,689円
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・脱アルコールタイプです・耐オイル性、耐薬品性に優れます・即シール性あります【用途】・エンドカ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

使用温度範囲(℃)

粘度(mPa・s)

可使時間

一液タイプ/二液タイプ

内容量

最小発注数量
グレー
6902545339642
377-7600
450
主成分:シリコーン
-55~230
ペースト(チキソ)
-
-
1本
1個
黒
0079340392465
363-5733
476.000
シリコーン
-55~200
-
25分
一液タイプ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,395円
( 7,035円 )
1日目
17,899円
( 19,689円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱アルコールタイプです
・耐オイル性、耐薬品性に優れます
・即シール性あります
【用途】
・エンドカバーや各種フランジ用
・ポッティング、コーティング、またはシーリングに
【材質】
・シリコーン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液状ガスケット5699(汎用タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液状ガスケット5699(汎用タイプ)
嫌気性ガスケット"515"(汎用タイプ)
液状ガスケット
液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)
旭 液状ガスケット
RTVガスケット
メーカーヘンケルヘンケルスリーボンドスリーボンド旭エンジニアリングイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格6,395円-13,823円2,356円 -2,081円 -2,039円2,818円
通常出荷日1日目〜19日目1日目〜1日目〜4日目2日目
商品種類シーリング剤---シーリング剤その他
容量(ml)300250----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト