ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

マイクロトーチ アクティブ ゴールド(プラ台紙付き)

通常単価(税別)
2,982円
税込単価
3,280円
通常出荷日:11日目

【特長】・超小型で強力な耐風バーナーです。・カセットガスより充填可能です。【用途】・小物のはんだ付け、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RZ-522GL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RZ-522GLの仕様・寸法情報

JANコード
4953571001647
トラスココード
573-8322
質量(g)
45.000
色
ゴールド
仕様
圧電着火方式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RZ-522GL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,982円
( 3,280円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型で強力な耐風バーナーです。
・カセットガスより充填可能です。
【用途】
・小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロトーチ アクティブ ゴールド(プラ台紙付き)の型番RZ-522GLのページです。 型番RZ-522GLに関する仕様情報を記載しております。
マイクロトーチ アクティブ ゴールド(プラ台紙付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロトーチ アクティブ ゴールド(プラ台紙付き)
パワートーチ(カセットガス式)
パワートーチ 圧電点火式
パワートーチ タテ型
パワートーチ 極細火口
新富士 ガス充てん式パワートーチ
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格2,982円4,005円3,757円4,077円4,696円6,207円
通常出荷日11日目7日目8日目11日目11日目1日目
JANコード495357100164749535710043964953571003009495357101833149535710383464953571015125
トラスココード573-8322693-1067576-2999147-9674147-9673159-4810
質量(g)45.000153.0001450.000557.000554.000202.000
色ゴールド-----
仕様圧電着火方式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました