ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンベアベルト補修剤

通常単価(税別)
18,185円
税込単価
20,004円
通常出荷日:11日目

【特長】・2液型ポリウレアのゴム補修材で、コンベヤベルトやその他のゴム補修用に設計されたポリウレア技術...

詳細を確認
  • JANコード
    4058093024577
  • トラスココード
    568-6592
  • 質量(g)
    424.000
  • 材質1
    主成分:ポリウレア
  • 硬化時間
    約2時間
  • 容量(ml)
    400
  • 可使時間(25℃)
    4分
  • 硬化時間(25℃)
    2時間

ご注意

  • 塗布には、専用のガン(2693823)とノズル(874905)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2550360
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2550360の仕様・寸法情報

JANコード
4058093024577
トラスココード
568-6592
質量(g)
424.000
材質1
主成分:ポリウレア
硬化時間
約2時間
容量(ml)
400
可使時間(25℃)
4分
硬化時間(25℃)
2時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
2550360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,185円
( 20,004円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2液型ポリウレアのゴム補修材で、コンベヤベルトやその他のゴム補修用に設計されたポリウレア技術を応用したゴム補修材です
・優れた接着性、柔軟性、耐候性、耐薬品性があります
・垂直面でも垂れない粘性を持ちます
・肉盛り塗布が可能
・ノズル2本付
【用途】
・ゴムベルトの穴、破損した端部の補修
【材質】
・主成分:ポリウレア

ご注意

  • 塗布には、専用のガン(2693823)とノズル(874905)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベアベルト補修剤の型番2550360のページです。 型番2550360に関する仕様情報を記載しております。
コンベアベルト補修剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベアベルト補修剤
ソーセージガン550 XA-691
コーキングノズル3PCS SKCS-3
コーキングガン コンボイBC
井上工具 コーキング絞り
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-1
メーカーヘンケルセメダインSK-11TJMデザインタジマツール井上工具エスコ
通常価格18,185円7,587円1,044円5,161円521円3,772円
通常出荷日11日目7日目3日目1日目8日目1日目
JANコード4058093024577-----
トラスココード568-6592-----
質量(g)424.000-----
材質1主成分:ポリウレア-----
硬化時間約2時間-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました