ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製ピュアウォーター消火器(廃棄シール付)

通常単価(税別)
43,714円
税込単価
48,085円
通常出荷日:4日目

【特長】・純水をベースとし、塩類を含まないため残留物がほとんどなく、電子機器類の二次災害を軽減します。...

詳細を確認
  • 放射距離(m)
    4~7(20℃)
  • 放射時間(秒)
    約21(20℃)
  • トラスココード
    598-1256
  • JANコード
    4528422530036

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA999PW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA999PWの仕様・寸法情報

放射距離(m)
4~7(20℃)
放射時間(秒)
約21(20℃)
トラスココード
598-1256
JANコード
4528422530036

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA999PW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,714円
( 48,085円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・純水をベースとし、塩類を含まないため残留物がほとんどなく、電子機器類の二次災害を軽減します。
・純水ベースの消火薬剤を使用し、クリーン度や環境破壊、人体への影響が気になる場所に最適です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ピュアウォーター消火器(廃棄シール付)の型番TA999PWのページです。 型番TA999PWに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製ピュアウォーター消火器(廃棄シール付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ピュアウォーター消火器(廃棄シール付)
金属火災用放射器 メタックス 廃棄シール付
二酸化炭素消火器(10型)(廃棄シール付)
二酸化炭素消火器(7型)(廃棄シール付)
ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器
消火器収納箱 ステンレス
メーカータスコタスコタスコタスコマルヤマエクセル日本ドライケミカル
通常価格43,714円63,380円58,853円55,837円23,321円18,012円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
放射距離(m)4~7(20℃)約0.2(20℃)----
放射時間(秒)約21(20℃)約30(20℃)----
トラスココード598-1256598-1023598-1227598-1570--
JANコード4528422530036452842253004345284225077174528422507700--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました