ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属火災用放射器 メタックス 廃棄シール付

通常単価(税別)
63,380円
税込単価
69,718円
通常出荷日:4日目

【特長】・新メタックス消火薬剤は高温でも破壊損傷されず確実に消火します。・PRTR法やPFOSに該当さ...

詳細を確認
  • 放射距離(m)
    約0.2(20℃)
  • 放射時間(秒)
    約30(20℃)
  • 薬剤量(kg)
    6.0
  • トラスココード
    598-1023
  • JANコード
    4528422530043

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA999MF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA999MFの仕様・寸法情報

放射距離(m)
約0.2(20℃)
放射時間(秒)
約30(20℃)
薬剤量(kg)
6.0
トラスココード
598-1023
JANコード
4528422530043
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA999MF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,380円
( 69,718円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新メタックス消火薬剤は高温でも破壊損傷されず確実に消火します。
・PRTR法やPFOSに該当される物質も含まれない環境に優しい薬剤です。
・金属火災に最適なソフト放射の新ノズルです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属火災用放射器 メタックス 廃棄シール付の型番TA999MFのページです。 型番TA999MFに関する仕様情報を記載しております。
金属火災用放射器 メタックス 廃棄シール付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属火災用放射器 メタックス 廃棄シール付
ステンレス製ピュアウォーター消火器(廃棄シール付)
二酸化炭素消火器(10型)(廃棄シール付)
二酸化炭素消火器(7型)(廃棄シール付)
金属火災用消火器具 ナトレックス
はやわざクン 訓練用放射器具1.5型
メーカータスコタスコタスコタスコ日本ドライケミカルヤマトプロテック
通常価格63,380円43,714円58,853円55,837円103,072円14,758円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目7日目1日目
放射距離(m)約0.2(20℃)4~7(20℃)----
放射時間(秒)約30(20℃)約21(20℃)----
薬剤量(kg)6.0-4.63.2--
トラスココード598-1023598-1256598-1227598-1570--
JANコード4528422530043452842253003645284225077174528422507700--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました