ファクトリーサプライ用品技術窓口

二酸化炭素消火器(7型)(廃棄シール付)

通常単価(税別)
55,837円
税込単価
61,421円
通常出荷日:4日目

【特長】・二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。・不活性の安定した...

詳細を確認
  • 薬剤量(kg)
    3.2
  • 質量(g)
    10870.000
  • トラスココード
    598-1570
  • JANコード
    4528422507700

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA999CG-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA999CG-7の仕様・寸法情報

薬剤量(kg)
3.2
質量(g)
10870.000
トラスココード
598-1570
JANコード
4528422507700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA999CG-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,837円
( 61,421円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。
・不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。
・高い電気絶縁性を有しています。
・通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二酸化炭素消火器(7型)(廃棄シール付)の型番TA999CG-7のページです。 型番TA999CG-7に関する仕様情報を記載しております。
二酸化炭素消火器(7型)(廃棄シール付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二酸化炭素消火器(7型)(廃棄シール付)
二酸化炭素消火器(10型)(廃棄シール付)
金属火災用放射器 メタックス 廃棄シール付
ステンレス製ピュアウォーター消火器(廃棄シール付)
消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7
BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)
メーカータスコタスコタスコタスコ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)日本ドライケミカル
通常価格55,837円58,853円63,380円43,714円26,542円39,676円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目10日目10日目
薬剤量(kg)3.24.66.0---
質量(g)10870.00016270.000----
トラスココード598-1570598-1227598-1023598-1256--
JANコード4528422507700452842250771745284225300434528422530036--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました