ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用内視鏡 スネークスコープ

通常単価(税別)
47,218
税込単価
51,940
通常出荷日:4日目

【特長】・5メートル×Φ5.0mmのケーブルを搭載・デュアルレンズ採用。手元のボタンで正面/側面の映像...

詳細を確認
  • JANコード
    4983621910537
  • トラスココード
    683-3038
  • 質量(g)
    1550.000
  • モニターサイズ(インチ)
    5インチ(1920×1080ピクセル)
  • 奥行(mm)
    154
  • カメラ解像度
    フルHD(1920×1080ピクセル)
  • ケーブル長(m)
    5
  • 電源(V)
    リチウムイオン充電式電池 (3.7V / 4000 mAh)
  • カメラヘッド径(mm)
    5.0
  • 高さ(mm)
    217
  • 幅(mm)
    130

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SS-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-15の仕様・寸法情報

JANコード
4983621910537
トラスココード
683-3038
質量(g)
1550.000
モニターサイズ(インチ)
5インチ(1920×1080ピクセル)
奥行(mm)
154
カメラ解像度
フルHD(1920×1080ピクセル)
ケーブル長(m)
5
電源(V)
リチウムイオン充電式電池 (3.7V / 4000 mAh)
カメラヘッド径(mm)
5.0
高さ(mm)
217
幅(mm)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,218
( 51,940 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5メートル×Φ5.0mmのケーブルを搭載
・デュアルレンズ採用。手元のボタンで正面/側面の映像を切り替え可能
・約200万画素の高画質と5型ディスプレイで視認性抜群です。
・カメラ部に取り付け可能なフック・磁石の2種類のアタッチメント付属
・一式をまとめて収納できるキャリングケース付きです。
【用途】
・狭い空洞や奥深い中空スペース内部・高所等の検査・観察など
【セット内容】
・5mカメラケーブル
・マイクロSDカード(32GB)
・キャリングケース
・アッタッチメント2種(フック・マグネット)
・USBケーブル(USB A to Type-C)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用内視鏡 スネークスコープの型番SS-15のページです。 型番SS-15に関する仕様情報を記載しております。
工業用内視鏡 スネークスコープのレビュー
この商品のレビューはありません

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト