ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

マルテー クラフトパッド 510X510X26(40枚)【40個入り】

通常単価(税別)
42,727円
税込単価
47,000円
通常出荷日:11日目

【特長】・12層で1枚に構成された塗装ブース用排気フィルター・高い防炎能力を備え、あらゆる塗装ブースに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6507180000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (40個入り)

6507180000の仕様・寸法情報

JANコード
4560146178187
質量(g)
185.000
トラスココード
227-5956
サイズ(mm)
510×510×26

型番リスト

表示件数
型番
6507180000
最小発注数量
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,727円
( 47,000円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12層で1枚に構成された塗装ブース用排気フィルター
・高い防炎能力を備え、あらゆる塗装ブースにご使用できます
・安心品質の国内生産品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルテー クラフトパッド 510X510X26(40枚)の型番6507180000のページです。 型番6507180000に関する仕様情報を記載しております。
マルテー クラフトパッド 510X510X26(40枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルテー クラフトパッド 510X510X26(40枚)
250x150x30mm/ #40 マジックロン(3枚)
150x230mm/#400 工業用パッド( 1枚)
230x150x 6mm/ #400 ケンマロンスーパー
150x230mm/# 60 工業用パッド( 1枚)
250x150x30mm/#100 マジックロン(3枚)
メーカー大塚刷毛製造エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格42,727円3,008円641円588円744円2,792円
通常出荷日11日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード4560146178187-----
質量(g)185.000-----
トラスココード227-5956-----
サイズ(mm)510×510×26-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました