ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式ハンディチェーンソー

通常単価(税別)
23,515円
税込単価
25,867円
通常出荷日:5日目

【特長】・庭木の伐採や幹の剪定までパワフルに切断できる充電式ハンディチェーンソーです。・持ちやすいハン...

詳細を確認
  • ソーチェーン
    90PX-28
  • 高さ(mm)
    210
  • 充電時間(分)
    80
  • 長さ(mm)
    450
  • 電圧(V)
    直流18
  • 幅(mm)
    75
  • 最大切断径(mm)
    120
  • JANコード
    4954849450044
  • 質量(g)
    160.000
  • トラスココード
    661-1635

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HCS-6000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HCS-6000の仕様・寸法情報

ソーチェーン
90PX-28
高さ(mm)
210
充電時間(分)
80
長さ(mm)
450
電圧(V)
直流18
幅(mm)
75
最大切断径(mm)
120
JANコード
4954849450044
質量(g)
160.000
トラスココード
661-1635

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HCS-6000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,515円
( 25,867円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・庭木の伐採や幹の剪定までパワフルに切断できる充電式ハンディチェーンソーです。
・持ちやすいハンドルと補助グリップで、しっかりと本体を握ることができます。
・1回の充電で約180本の切断が可能です。
・充電式でコードがないのでどこでも持ち運んですぐ使用できます。
・安全ガード付きでキックバック時も安心です。
・滑り止めスパイクで枝や丸太を安定して切断できます。
・刃は切幅が狭い軽量チェーンを採用し軽い切れ味です。
・グリップも試作を重ね使いやすく疲れにくい設計を実現しました。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハンディチェーンソーの型番HCS-6000のページです。 型番HCS-6000に関する仕様情報を記載しております。
充電式ハンディチェーンソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ハンディチェーンソー
充電式ハンディ&ポールチェーンソー
充電式チェーンソー(54V)
充電式ポールチェーンソー(18V)
充電式チェーンソー(18V)300mm
エンジンチェーンソー
メーカームサシムサシデウォルトデウォルトデウォルトゼノア
通常価格23,515円23,619円91,531円54,221円51,562円52,834円
通常出荷日5日目4日目19日目19日目19日目4日目
ソーチェーン90PX-2890PX-28(オレゴン社品番)長さ6インチ、ピッチ3/8インチ、ドライブリンク数28----
高さ(mm)210210----
充電時間(分)8080----
長さ(mm)4501600~2200----
電圧(V)直流1818----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました