ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性ウレタンガード 油性ウレタンガード 白 7k

通常単価(税別)
16,752円
税込単価
18,427円
通常出荷日:9日目

【特長】・ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
  • 色
    白
  • 塗り重ね可能時間
    20時間以上(20℃)
  • 容量(kg)
    7
  • 塗り重ね回数
    1回
  • 塗布面積([[M2]])
    約 47~64
  • JANコード
    4972910413187
  • 質量(g)
    7811.0
  • トラスココード
    362-9429

ご注意

  • 下記のものにはご利用いただけません(自動車、バイク、高級家具、床面、ビニールクロス、常に水に浸かっている所、鉄以外の金属(ステンレス、アルミ、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー)、タイル、陶器、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコンなど特殊処理された素材)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00037640013070
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00037640013070の仕様・寸法情報

乾燥時間
約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
色
白
塗り重ね可能時間
20時間以上(20℃)
容量(kg)
7
塗り重ね回数
1回
塗布面積([[M2]])
約 47~64
JANコード
4972910413187
質量(g)
7811.0
トラスココード
362-9429
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00037640013070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,752円
( 18,427円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます
・光沢が優れ、鉄部のサビに強い油性タイプ
・※溶剤臭が強いので室内での塗装には不向きです
・防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります
【用途】
・門扉・シャッター・トタン・フェンス・農機具・遊具などの鉄部、羽目板・雨戸・板塀・ガーデニング用品などの木部に

ご注意

  • 下記のものにはご利用いただけません(自動車、バイク、高級家具、床面、ビニールクロス、常に水に浸かっている所、鉄以外の金属(ステンレス、アルミ、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー)、タイル、陶器、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコンなど特殊処理された素材)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性ウレタンガード 油性ウレタンガード 白 7kの型番00037640013070のページです。 型番00037640013070に関する仕様情報を記載しております。
油性ウレタンガード 油性ウレタンガード 白 7kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ウレタンガード 油性ウレタンガード 白 7k
塩害ガード
塩害ガード水性
塩害ガード光沢
塩害ガード水性 1kg
速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード
メーカーカンペハピオイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)友和
通常価格16,752円2,620円 -2,201円 -1,684円 -4,237円2,814円
通常出荷日9日目1日目〜3日目〜2日目〜7日目7日目
乾燥時間約3時間(20℃)、約6時間(冬期)-----
色白-----
塗り重ね可能時間20時間以上(20℃)-----
容量(kg)7-----
塗り重ね回数1回-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました