ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

グローバルソー ガチギレボックス

通常単価(税別)
10,672円
税込単価
11,739円
通常出荷日:5日目

【特長】・切断砥石ガチギレ(GAT-105-1.0/12枚入) ×5箱 (うち1箱サービス) と、オフ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GAT-BOX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GAT-BOXの仕様・寸法情報

JANコード
4920350322347
トラスココード
687-6895
質量(g)
1860.0
セット内容
GAT-105-1.0(12枚入) ×5箱、GAT-OF-106-1.0(6枚入)×1箱

型番リスト

表示件数
型番
GAT-BOX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,672円
( 11,739円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断砥石ガチギレ(GAT-105-1.0/12枚入) ×5箱 (うち1箱サービス) と、オフセット型切断砥石ガチギレ(GAT-OF-106-1.0/6枚入) ×1箱のお得なセット商品です。
・GAT-105-1.0は、多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
・GAT-OF-106-1.0は、キワギリ・コーナーカットに最適です。
【用途】
・一般鋼・ステンレスの切断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー ガチギレボックスの型番GAT-BOXのページです。 型番GAT-BOXに関する仕様情報を記載しております。
グローバルソー ガチギレボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソー ガチギレボックス
グローバルソー ガチメタボックス
グローバルソーガチギレ切断砥石 GAT-180-1.6-10P
万能刃 多種材切断用砥石 BAT-105-5
ドンホークラフサイド
切断用砥石 ジャーンカット軽天用
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキノリタケニューレジストン
通常価格10,672円10,026円8,160円1,811円14,862円 -2,057円 -
通常出荷日5日目5日目1日目5日目3日目〜1日目〜
JANコード4920350322347492035032235449203500078554920350301267--
トラスココード687-6895687-6896535-4768394-5411--
質量(g)1860.0820.0001000.000100.000--
セット内容GAT-105-1.0(12枚入) ×5箱、GAT-OF-106-1.0(6枚入)×1箱-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました