ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ユニバーサルホルソー60-160

通常単価(税別)
47,359円
税込単価
52,095円
通常出荷日:7日目

【特長】・窯業系サイディング材などの高硬度材の開口が可能に。・ダブル・ハンドルで刃幅をしっかりキープ。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ1SX1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ1SX1の仕様・寸法情報

加工穴径(mm)
60~160
軸径(mm)
10
幅(mm)
219
穴あけ可能深さ(mm)
0~33
JANコード
4549980704875
質量(g)
1400.0
トラスココード
457-6590
全長(mm)
286

型番リスト

表示件数
型番
EZ1SX1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,359円
( 52,095円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・窯業系サイディング材などの高硬度材の開口が可能に。
・ダブル・ハンドルで刃幅をしっかりキープ。
・別売のバイメタルホルソー装着可能で軽天下地加工も可能
【用途】
・レンジフード用換気扇などの開口に
・施設・店舗などのダウンライトの開口に
・窯業系サイディング材の穴あけに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルホルソー60-160の型番EZ1SX1のページです。 型番EZ1SX1に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルホルソー60-160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルホルソー60-160
ユニバーサルホルソー
ショート下穴ドリル 全長 60mm
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×60L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 4.5×10×60L
スターエム 超硬P型座掘錐カッター 60.0
メーカーPanasonicPanasonicSK-11スターエムスターエムスターエム
通常価格47,359円37,577円738円4,071円4,121円11,114円
通常出荷日7日目2日目3日目4日目4日目4日目
加工穴径(mm)60~16050~110----
軸径(mm)1010----
幅(mm)219153----
穴あけ可能深さ(mm)0~33-----
JANコード45499807048754549980461990----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト