ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):403円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1559円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
小型樹脂ケース マスターボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):5566円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):2983円~
通常出荷日:1日目 ~
三菱ケミカル
三菱樹脂 S型コンテナ 9.6L~22.2L
三菱ケミカル
通常価格(税別):2132円~
通常出荷日:1日目
エンジニア
パーツケース KP-01・KP-02・KP-03
エンジニア
通常価格(税別):1971円~
通常出荷日:8日目
日本プラパレット
樹脂パレット カラフルシリーズ
日本プラパレット
通常価格(税別):10193円~
通常出荷日:4日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):2018円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(1個/10個)
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
持続性透明帯電防止ケース
アズワン
通常価格(税別):440円~
通常出荷日:1日目
【特長】・注意:材質名の後ろの( )内の表記はペレットの色を表しています・注意:その他の原料も取り扱っ...
詳細を確認【特長】
・注意:材質名の後ろの( )内の表記はペレットの色を表しています
・注意:その他の原料も取り扱っておりますのでお引き合い下さい
・注意:本カタログに掲載しております原料はあくまで実験用ですのでその他の使用用途でご使用の場合は購入前にご相談下さい
【材質】
・硬質塩化ビニル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114
5通常価格(税別):7,121円

トラスコ中山
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
3.8通常価格(税別):4,698円

日本プラパレット
プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材・ネスティングタイプ
5通常価格(税別):4,954円~

トラスコ中山
パレットカバー(透明タイプ)
3通常価格(税別):6,785円~

日本プラパレット
プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ
0通常価格(税別):8,386円~

日本プラパレット
プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材タイプ
0通常価格(税別):5,014円~

三甲
プラスチックパレット(キャスター付)
0通常価格(税別):31,225円

トラスコ中山
パレット台車(ハンドル付)
0通常価格(税別):52,040円

SANYU PRINTING
紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー キープサーモUV
0通常価格(税別):4,822円