ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポケットサイズ風速計シリーズ

通常単価(税別)
29,853円~108,404円
税込単価
32,838円~119,244円
通常出荷日:8日目~11日目

タスコ社の風速計 ポケットサイズ風速計シリーズ シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 色

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    測定風速範囲(m/s)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    電源

    色

    最小発注数量
    0.4~40
    4528422043154
    65.000
    145-6504
    (平均寿命)CR2032×1個/約300時間
    赤
    1個
    0.6~40
    4528422348907
    121.000
    145-5212
    (平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)
    黄緑
    1個
    0.6~40
    4528422348891
    121.000
    145-5432
    (平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)
    黒
    1個
    0.6~40
    4528422348914
    121.000
    145-4746
    (平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大
    黄
    1個
    0.4~40
    4528422268649
    65.000
    145-5383
    (平均寿命)CR2032×1個/約300時間
    青
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,379円
    ( 56,517円 )
    11日目
    89,076円
    ( 97,984円 )
    8日目
    86,559円
    ( 95,215円 )
    8日目
    108,404円
    ( 119,244円 )
    8日目
    29,853円
    ( 32,838円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    タスコ社の風速計 ポケットサイズ風速計シリーズ シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポケットサイズ風速計シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポケットサイズ風速計シリーズ
    ポケット型 風速計
    ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT
    ポケットサイズ紫外線強度計 SP-82UV
    SP-82UVポケットサイズ紫外線強度計
    デジタル風速計(風速・温度)AM-01U
    メーカータスコA-Gas Japan(旧FUSO)マザーツールマザーツールアズワンカスタム
    通常価格29,853円-13,801円13,271円13,551円18,196円18,697円
    通常出荷日8日目〜4日目在庫品1日目5日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト