ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーシート2200 3.6M×5.4M

通常単価(税別)
2,863円
税込単価
3,149円
通常出荷日:4日目

【特長】・普及品より厚みがあり防水効果もあります・#3000よりコストがかからず使い勝手が良い厚手シー...

詳細を確認
  • 色
    ブルー
  • 長さ(m)
    5.4
  • 幅(m)
    3.6
  • 質量(g)
    2.400
  • トラスココード
    683-7489

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y-SB005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-SB005の仕様・寸法情報

色
ブルー
長さ(m)
5.4
幅(m)
3.6
質量(g)
2.400
トラスココード
683-7489
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-SB005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,863円
( 3,149円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普及品より厚みがあり防水効果もあります
・#3000よりコストがかからず使い勝手が良い厚手シートです
・ハトメあり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーシート2200 3.6M×5.4Mの型番Y-SB005のページです。 型番Y-SB005に関する仕様情報を記載しております。
ブルーシート2200 3.6M×5.4Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーシート2200 3.6M×5.4M
ブルーシート2200 10M×10M
ブルーシート 3.6m×5.4m 10枚入り
ブルーシート 5.4m×5.4m 6枚入り
ブルーシート 3.6m×5.4m #2000 10枚入り
ホワイトシート 3.6m×5.4m 10枚入り
メーカーYUYPROYUYPROグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格2,863円9,760円9,737円11,427円19,506円10,984円
通常出荷日4日目4日目11日目11日目11日目11日目
色ブルーブルー----
長さ(m)5.410----
幅(m)3.610----
質量(g)2.40010.000----
トラスココード683-7489683-7493----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました