ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーシート2200 10M×10M

通常単価(税別)
9,760円
税込単価
10,736円
通常出荷日:4日目

【特長】・普及品より厚みがあり防水効果もあります・#3000よりコストがかからず使い勝手が良い厚手シー...

詳細を確認
  • 色
    ブルー
  • 長さ(m)
    10
  • 幅(m)
    10
  • 質量(g)
    10.000
  • トラスココード
    683-7493

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y-SB007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-SB007の仕様・寸法情報

色
ブルー
長さ(m)
10
幅(m)
10
質量(g)
10.000
トラスココード
683-7493
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-SB007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,760円
( 10,736円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普及品より厚みがあり防水効果もあります
・#3000よりコストがかからず使い勝手が良い厚手シートです
・ハトメあり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーシート2200 10M×10Mの型番Y-SB007のページです。 型番Y-SB007に関する仕様情報を記載しております。
ブルーシート2200 10M×10Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーシート2200 10M×10M
ブルーシート2200 3.6M×5.4M
ブルーシート#3000 10M×10M
ブルーシート 10m×10m #3000 2枚
ブルーシート 10m×10m 2枚入り
ブルーシート 10m×10m #2000 2枚入り
メーカーYUYPROYUYPROグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格9,760円2,863円14,688円25,546円10,715円19,359円
通常出荷日4日目4日目11日目11日目11日目11日目
色ブルーブルー----
長さ(m)105.4----
幅(m)103.6----
質量(g)10.0002.400----
トラスココード683-7493683-7489----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました