ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラック用ステップ トラックスター

通常単価(税別)
125,490
税込単価
138,039
通常出荷日:5日目

【特長】・天板が広く手すり付きですから、昇降時に天板で向きが変えられ、常にはしご側を向き手すりにつかま...

詳細を確認
  • JANコード
    4939356403189
  • トラスココード
    677-7611
  • 質量(g)
    16000.0
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • 段数(段)
    5
  • 天板寸法(mm)
    345×365
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • 天板高さ(m)
    1.19~1.48
  • フック有効幅(mm)
    74
  • 幅(mm)
    400
  • フック高さ(cm)
    115~144

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MTST-40-5S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTST-40-5Sの仕様・寸法情報

JANコード
4939356403189
トラスココード
677-7611
質量(g)
16000.0
材質1
本体:アルミ合金
段数(段)
5
天板寸法(mm)
345×365
最大使用質量(kg)
100
天板高さ(m)
1.19~1.48
フック有効幅(mm)
74
幅(mm)
400
フック高さ(cm)
115~144
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTST-40-5S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,490
( 138,039 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板が広く手すり付きですから、昇降時に天板で向きが変えられ、常にはしご側を向き手すりにつかまりながら昇降でき安全です
・脚が伸縮式ですからトラックのあおりや荷台の高さに合わせてセットできます
・伸縮脚操作レバーは二重ロック機構ですから安全です
【用途】
・トラックの荷台への昇降時に使用してください
【材質】
・本体:アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック用ステップ トラックスターの型番MTST-40-5Sのページです。 型番MTST-40-5Sに関する仕様情報を記載しております。
トラック用ステップ トラックスターのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト