ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラックステッパー 天板・手すり付

通常単価(税別)
66,928
税込単価
73,621
通常出荷日:5日目

【特長】・天板が広く手摺付きですから、昇降時に天板で体の向きが変えられ、常にはしご側を向き手摺につかま...

詳細を確認
  • JANコード
    4939356403196
  • トラスココード
    661-0508
  • 質量(g)
    8600.0
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • 段数(段)
    3
  • 天板寸法(mm)
    500×240
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • フック有効幅(mm)
    74
  • 収納寸法(mm)
    600×277×770
  • 全長(m)
    1.515
  • 全長(mm)
    1515
  • 幅(mm)
    770

ご注意

  • フック部の寸法を参照のうえトラックのアオリに取付け可能か確認してください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSW-7750T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSW-7750Tの仕様・寸法情報

JANコード
4939356403196
トラスココード
661-0508
質量(g)
8600.0
材質1
本体:アルミ合金
段数(段)
3
天板寸法(mm)
500×240
最大使用質量(kg)
100
フック有効幅(mm)
74
収納寸法(mm)
600×277×770
全長(m)
1.515
全長(mm)
1515
幅(mm)
770

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSW-7750T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,928
( 73,621 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板が広く手摺付きですから、昇降時に天板で体の向きが変えられ、常にはしご側を向き手摺につかまりながら昇降でき安全です
【用途】
・トラックの荷台への昇降時に使用してください
【材質】
・本体:アルミ合金

ご注意

  • フック部の寸法を参照のうえトラックのアオリに取付け可能か確認してください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラックステッパー 天板・手すり付の型番TSW-7750Tのページです。 型番TSW-7750Tに関する仕様情報を記載しております。
トラックステッパー 天板・手すり付のレビュー
この商品のレビューはありません

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト