ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスターピット

通常単価(税別)
7,740
税込単価
8,514
通常出荷日:4日目

【特長】・両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単です・車輪を二段階で落とし込み、台車・カゴ台車...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134249894
  • トラスココード
    661-8410
  • 質量(g)
    3200.0
  • 材質1
    スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材
  • 厚さ(mm)
    61
  • 長さ(mm)
    1000
  • 幅(mm)
    280

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

351009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

351009の仕様・寸法情報

JANコード
4932134249894
トラスココード
661-8410
質量(g)
3200.0
材質1
スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材
厚さ(mm)
61
長さ(mm)
1000
幅(mm)
280

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
351009
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,740
( 8,514 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単です
・車輪を二段階で落とし込み、台車・カゴ台車の自然暴走を防止します
・中央に水抜き穴があり、水溜まりを防止します
・反射シールで視認性アップしています
【用途】
・台車の車輪留めに
【材質】
・スチレン・ブタジエンゴム(SBR)
・天然ゴム(NR)混合材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスターピットの型番351009のページです。 型番351009に関する仕様情報を記載しております。
キャスターピットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスターピット
キャスターピット AR-1519
運搬車用取り替えキャスター
運搬車用取り替えキャスター 固定
ネスティング台車 取り替えキャスター
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター)
メーカー日本緑十字社アラオトラスコ中山トラスコ中山カイザークラフトトラスコ中山
通常価格7,7405,508610 -790 -4,432 -48,274 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目2日目8日目
-----
JANコード4932134249894-----
トラスココード661-8410-----
質量(g)3200.0-----
材質1スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました