ファクトリーサプライ用品技術窓口

18Vコードレスグルーガン+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
24,396
税込単価
26,836
通常出荷日:9日目

【特長】・コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します・低温モードに切替可能で熱に敏感な素...

詳細を確認
  • 長さ(mm)
    194
  • 質量(g)
    1365.000
  • トラスココード
    712-4892
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 高さ(mm)
    184
  • 設定温度(℃)
    130200
  • 幅(mm)
    56
  • 適合ホットメルト径(mm)
    11mmφ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ADG118HSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ADG118HSETの仕様・寸法情報

長さ(mm)
194
質量(g)
1365.000
トラスココード
712-4892
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
高さ(mm)
184
設定温度(℃)
130200
幅(mm)
56
適合ホットメルト径(mm)
11mmφ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ADG118HSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,396
( 26,836 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します
・低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です
・大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です
・90秒の余熱時間で使用可能です
・吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です
・ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです
・自動電源オフ
【用途】
・段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着に
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスグルーガン+バッテリー充電器セットの型番ADG118HSETのページです。 型番ADG118HSETに関する仕様情報を記載しております。
18Vコードレスグルーガン+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト