17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺

通常単価(税別)
932,920
税込単価
1023,212
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・頭がなく全長がネジ部のボルトです・現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます・「...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
20
1000
4942131374451
2018.800
376-3416
1個
22
1000
4942131374468
2489.600
377-2988
1個
24
1000
4942131374475
2903.000
376-9885
1個
6
285
4550594182836
48.000
376-3341
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,511
( 2,762 )
1日目
2,430
( 2,673 )
4日目
2,920
( 3,212 )
4日目
93
( 102 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭がなく全長がネジ部のボルトです
・現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます
・「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります
【材質】
・鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺のレビュー
この商品のレビューはありません

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト