ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

SUS寸切ボルト 定尺

通常単価(税別)
570円~72,097円
税込単価
627円~79,307円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・頭がなく全長がネジ部のボルトです。・現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

特性・用途

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ねじ山種類

ねじの呼び

(inch)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
該当なし
20
285
メートル並目
-
4942131120423
590.000
377-3068
1個
該当なし
-
285
ウィット並目
7/8
4547733053560
705.000
377-3026
1個
該当なし
2
1000
メートル並目
-
4550445266609
37.000
378-4046
1個
該当なし
12
1000
メートル並目
-
4942131120522
720.000
378-0884
1個
該当なし
18
1000
メートル並目
-
4525824777366
1643.000
377-6187
1個
該当なし
20
1000
メートル並目
-
4942131374697
2073.000
378-2494
1個
該当なし
24
1000
メートル並目
-
4942131374710
2960.000
378-4077
1個
該当なし
30
1000
メートル並目
-
4942131374727
4695.000
376-3569
1個
該当なし
33
1000
メートル並目
-
4549388616046
5740.000
378-4116
1個
該当なし
36
1000
メートル並目
-
4547733649954
6820.000
376-3558
1個
該当なし
48
1000
メートル並目
-
4550186080311
12600.000
377-7737
1個
該当なし
-
1000
ウィット並目
1/2
4942131120560
780.000
376-5195
1個
該当なし
-
1000
ウィット並目
5/8
4942131120577
1250.000
376-5163
1個
該当なし
-
1000
ウィット並目
3/4
4549388230488
790.000
378-0896
1個
-
8
285
メートル並目
-
4550594185318
86.000
378-5591
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,208円
( 2,429円 )
1日目
2,255円
( 2,481円 )
1日目
7,739円
( 8,513円 )
4日目
2,732円
( 3,005円 )
1日目
6,685円
( 7,354円 )
4日目
6,801円
( 7,481円 )
4日目
11,421円
( 12,563円 )
4日目
20,969円
( 23,066円 )
4日目
40,020円
( 44,022円 )
4日目
46,261円
( 50,887円 )
4日目
72,097円
( 79,307円 )
4日目
3,337円
( 3,671円 )
1日目
4,602円
( 5,062円 )
1日目
6,934円
( 7,627円 )
4日目
570円
( 627円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭がなく全長がネジ部のボルトです。
・現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
・「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
・耐食性があり、錆びにくい材質です。
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS寸切ボルト 定尺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS寸切ボルト 定尺
ユニクロ寸切ボルト 定尺
寸切ボルト スチール
寸切 荒先 左ねじ
SUS304CUN A2-90 高強度寸切ボルト
カットボルト
メーカーSUNCOSUNCOダイドーハントSUNCOフジモトボサード(藤本産業)水本機械製作所
通常価格570円-431円 -334円 -415円 -2,634円 -65円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目2日目〜
基本形状全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質ステンレススチールスチールスチールステンレスステンレスSUS304
追加形状標準標準標準標準標準標準
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト