ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウィンドウポリッシャー

通常単価(税別)
38,213円
税込単価
42,034円
通常出荷日:4日目

【特長】・円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。・高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。【用...

詳細を確認
  • JANコード
    4571165787007
  • トラスココード
    706-2921
  • 質量(g)
    760
  • バフサイズ(mm)
    83×115
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    9000
  • オービットダイヤ(mm)
    4
  • 全長(mm)
    145

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SI-3004B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SI-3004Bの仕様・寸法情報

JANコード
4571165787007
トラスココード
706-2921
質量(g)
760
バフサイズ(mm)
83×115
ホース取付口
NPT1/4
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
9000
オービットダイヤ(mm)
4
全長(mm)
145

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-3004B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,213円
( 42,034円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。
・高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。
【用途】
・ウインドウガラス磨きに。
・油膜汚れ落とし研磨に。
・撥水剤の塗り込みに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィンドウポリッシャーの型番SI-3004Bのページです。 型番SI-3004Bに関する仕様情報を記載しております。
ウィンドウポリッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィンドウポリッシャー
ミニダブルアクションサンダー
SI オービタルエアサンダー 非吸じん式
エアアングルサンダー(シングルアクションタイプ)
ダブルアクションサンダー SI-2110S
マジックパッド
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販
通常価格38,213円30,075円34,705円30,240円 -23,233円6,240円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
JANコード457116578700745711657846314571165786956-45711657852944571165785065
トラスココード706-2921205-7262684-2746-385-9107137-4259
質量(g)760540.076057052040.000
バフサイズ(mm)83×115-----
ホース取付口NPT1/4NPT1/4NPT1/4NPT1/4NPT1/4-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました