ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)20m GOT-110B-2S(20)

通常単価(税別)
157,121円
税込単価
172,833円
通常出荷日:19日目

【特長】・遠隔測定と身体に装着しての測定の両用使用可能です・大きくて見やすい2成分デジタル表示です・ラ...

詳細を確認
  • トラスココード
    249-5670
  • 測定範囲
    (酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    150
  • 測定範囲(ppm)
    0.0~30.0
  • 測定範囲酸素(vol%)
    0.0~25.0%
  • 測定範囲硫化水素(ppm)
    0.0~30.0
  • 幅(mm)
    80
  • 分解能酸素(vol%)
    0.1%
  • 分解能硫化水素(ppm)
    0.1
  • 測定範囲(vol%)
    (酸素)0.0~25.0%
  • 質量(g)
    600.000
  • 対象ガス
    酸素/硫化水素
  • 電源(V)
    本体単4アルカリ乾電池(2本)、吸引部単2アルカリ乾電池(1本)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GOT-110B-2S-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GOT-110B-2S-20の仕様・寸法情報

トラスココード
249-5670
測定範囲
(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0
奥行(mm)
80
高さ(mm)
150
測定範囲(ppm)
0.0~30.0
測定範囲酸素(vol%)
0.0~25.0%
測定範囲硫化水素(ppm)
0.0~30.0
幅(mm)
80
分解能酸素(vol%)
0.1%
分解能硫化水素(ppm)
0.1
測定範囲(vol%)
(酸素)0.0~25.0%
質量(g)
600.000
対象ガス
酸素/硫化水素
電源(V)
本体単4アルカリ乾電池(2本)、吸引部単2アルカリ乾電池(1本)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
GOT-110B-2S-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,121円
( 172,833円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠隔測定と身体に装着しての測定の両用使用可能です
・大きくて見やすい2成分デジタル表示です
・ランプ、ブザー、バイブレーションによる2段警報です
・酸素21%、硫化水素ゼロ調整、硫化水素ガス自動校正です
・ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能です
・酸素欠乏症等防止規則対応(作業現場での酸欠事故防止用)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)20m GOT-110B-2S(20)の型番GOT-110B-2S-20のページです。 型番GOT-110B-2S-20に関する仕様情報を記載しております。
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)20m GOT-110B-2S(20)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)20m GOT-110B-2S(20)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)5m GOT-110B-2S(05)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)10m GOT-110B-2S(10)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)30m GOT-110B-2S(30)
装着形酸素・一酸化炭素検知警報計
センサー式酸素・二酸化炭素測定器
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格157,121円150,182円153,244円162,019円112,408円65,149円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目8日目8日目
トラスココード249-5670249-5672249-5673249-5687691-5805556-3468
測定範囲(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0-【酸素】0~25.0% 【一酸化炭素】0~300ppm酸素0.0~25.0%、二酸化炭素0.04~5.0%
奥行(mm)8080808021106
高さ(mm)1501501501505438
測定範囲(ppm)0.0~30.0(硫化水素)0.0~30.0(硫化水素)0.0~30.0(硫化水素)0.0~30.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました