ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸引ポンプ(AK-10、CK-10用) AP-10

通常単価(税別)
28,690
税込単価
31,559
通常出荷日:19日目

【用途】・校正キット(CK-10)のセット部品として

  • トラスココード
    256-5551
  • 奥行(mm)
    30
  • 高さ(mm)
    60
  • 幅(mm)
    70
  • 質量(g)
    140.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AP-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-10の仕様・寸法情報

トラスココード
256-5551
奥行(mm)
30
高さ(mm)
60
幅(mm)
70
質量(g)
140.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,690
( 31,559 )
19日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・校正キット(CK-10)のセット部品として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸引ポンプ(AK-10、CK-10用) AP-10の型番AP-10のページです。 型番AP-10に関する仕様情報を記載しております。
吸引ポンプ(AK-10、CK-10用) AP-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸引ポンプ(AK-10、CK-10用) AP-10
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)10m GOT-110B-2S(10)
地下浸透用延長採取管
GOA-7H/6H用センサ O2-204G
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)5m GOT-110B-2S(05)
二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格28,690150,88614,78316,232147,84843,000
通常出荷日19日目19日目11日目19日目19日目4日目
トラスココード256-5551249-5673367-7641248-2482249-5672249-5686
奥行(mm)308015208035
高さ(mm)60150120030150100
幅(mm)7080152080100
質量(g)140.0005001200.012.000450.000135

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト