ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモークチューブ

通常単価(税別)
16,283円
税込単価
17,911円
通常出荷日:4日目

【特長】・刺激性・腐食性の無い白煙で気体の流れを容易に確認できます。・付属カートリッジ(交換可)で約5...

詳細を確認
  • トラスココード
    691-5804
  • 奥行(mm)
    110
  • 高さ(mm)
    51
  • 幅(mm)
    87
  • JANコード
    4571112674367
  • 質量(g)
    95.000

ご注意

  • 本品は極めて有害性の少ないプロピレングリコールを白煙成分として採用しておりますが、顔に直接煙を浴びる事や白煙を飲み込む事がないようにご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

550
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

550の仕様・寸法情報

トラスココード
691-5804
奥行(mm)
110
高さ(mm)
51
幅(mm)
87
JANコード
4571112674367
質量(g)
95.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,283円
( 17,911円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刺激性・腐食性の無い白煙で気体の流れを容易に確認できます。
・付属カートリッジ(交換可)で約500回発煙可能です
【用途】
・有害ガスおよび粒子の拡散、停滞のチェックに。
・作業環境測定のサンプリング地点の決定に。
・局所排気装置の設置箇所決定およびテストに。
・エアコンなどの空調の性能テストに。
・室内外の気流チェックに。
【セット内容】
・発煙カートリッジ(キャップ付) 1個
・本体 1個
・ゴム球 1個
・充電用USBアダプター 1個
・取扱説明書 1部

ご注意

  • 本品は極めて有害性の少ないプロピレングリコールを白煙成分として採用しておりますが、顔に直接煙を浴びる事や白煙を飲み込む事がないようにご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモークチューブの型番550のページです。 型番550に関する仕様情報を記載しております。
スモークチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモークチューブ
スモークチューブ
自動ガス採取装置 GSPー500FT
二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
装着形酸素・一酸化炭素検知警報計
携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格16,283円7,879円102,204円43,000円112,408円144,060円
通常出荷日4日目4日目8日目4日目8日目19日目
トラスココード691-5804691-5806410-4678249-5686691-5805249-5678
奥行(mm)11011040352171
高さ(mm)512412610054133
幅(mm)87718010073153
JANコード45711126743674571112674374457111267428245711126742374571112674398-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました