ファクトリーサプライ用品技術窓口

装着形酸素・一酸化炭素検知警報計

通常単価(税別)
112,408円
税込単価
123,649円
通常出荷日:8日目

【特長】・ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせします・省電力設計で、長時間使用可能・...

詳細を確認
  • トラスココード
    691-5805
  • 測定範囲
    【酸素】0~25.0% 【一酸化炭素】0~300ppm
  • 奥行(mm)
    21
  • 高さ(mm)
    54
  • 幅(mm)
    73
  • 分解能(ppm)
    【一酸化炭素】1ppm単位
  • 保護等級
    IP67相当
  • 測定範囲(vol%)
    【酸素】0.1%単位
  • 検知対象
    酸素・一酸化炭素
  • JANコード
    4571112674398
  • 質量(g)
    77.000
  • 対象ガス
    酸素・一酸化炭素

ご注意

  • ご注文の際は一酸化炭素を下記からご選択ください。
    1.2年保証タイプ(CO-801E) 2.耐水素仕様タイプ(CO-802E) ※1年保証
  • 一酸化炭素センサの検知原理(定電位電解式センサ)は一般的に水素ガスの干渉により、反応し本来の一酸化炭素濃度を検知する際に反応し影響します。
  • 水素ガスが共存する環境でのご使用の際は耐水素仕様を推奨致します。
  • 【仕様について】製鉄所など、一部お客様には標準品と異なる仕様で対応しております。仕様が異なる場合は必ず事前にご連絡ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GOC-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GOC-200の仕様・寸法情報

トラスココード
691-5805
測定範囲
【酸素】0~25.0% 【一酸化炭素】0~300ppm
奥行(mm)
21
高さ(mm)
54
幅(mm)
73
分解能(ppm)
【一酸化炭素】1ppm単位
保護等級
IP67相当
測定範囲(vol%)
【酸素】0.1%単位
検知対象
酸素・一酸化炭素
JANコード
4571112674398
質量(g)
77.000
対象ガス
酸素・一酸化炭素

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
GOC-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,408円
( 123,649円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせします
・省電力設計で、長時間使用可能
・屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)
・身体に装着しやすい小型・軽量・薄型
・作業中のピーク濃度を確認可能
・ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正
・お客様によるセンサー交換・電池交換が可能です
・ロギング機能搭載です
・COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)
【用途】
・酸素欠乏症および一酸化炭素中毒防止
【材質】
・本体、センサー、単4アルカリ乾電池1本、センサーフィルタ2枚(交換用)、活性炭フィルター1枚(交換用)、ソフトケース、取扱説明書

ご注意

  • ご注文の際は一酸化炭素を下記からご選択ください。
    1.2年保証タイプ(CO-801E) 2.耐水素仕様タイプ(CO-802E) ※1年保証
  • 一酸化炭素センサの検知原理(定電位電解式センサ)は一般的に水素ガスの干渉により、反応し本来の一酸化炭素濃度を検知する際に反応し影響します。
  • 水素ガスが共存する環境でのご使用の際は耐水素仕様を推奨致します。
  • 【仕様について】製鉄所など、一部お客様には標準品と異なる仕様で対応しております。仕様が異なる場合は必ず事前にご連絡ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装着形酸素・一酸化炭素検知警報計の型番GOC-200のページです。 型番GOC-200に関する仕様情報を記載しております。
装着形酸素・一酸化炭素検知警報計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装着形酸素・一酸化炭素検知警報計
装着形一酸化炭素検知警報器 CM-9A
携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)5m GOT-110B-2S(05)
Bluetooth通信機能付一酸化炭素検知警報器 CM-9A-BT
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)10m GOT-110B-2S(10)
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格112,408円67,509円144,060円150,182円77,713円153,244円
通常出荷日8日目2日目19日目19日目19日目19日目
トラスココード691-5805249-5685249-5678249-5672353-9170249-5673
測定範囲【酸素】0~25.0% 【一酸化炭素】0~300ppm0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999 ppm)0.0~25.0%(サービス範囲25.1~42.0%)(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.00~300ppm(サービスレンジ301~1999ppm)(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0
奥行(mm)212171802180
高さ(mm)544213315042150
幅(mm)7377153807780

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました