ファクトリーサプライ用品技術窓口

地下浸透用延長採取管

通常単価(税別)
17,261円
税込単価
18,987円
通常出荷日:11日目

【特長】・土壌中に含まれるガスを地上から採取、測定する事が可能です(361ボーリングバーにて土壌に穴を...

詳細を確認
  • トラスココード
    367-7641
  • 奥行(mm)
    15
  • 高さ(mm)
    1200
  • 幅(mm)
    15
  • 質量(g)
    1200.0

ご注意

  • 君津式表層汚染調査法を実施するには,本製品の他に,検知管,気体採取器,およびボーリングバー(No.361)が必要になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

360
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

360の仕様・寸法情報

トラスココード
367-7641
奥行(mm)
15
高さ(mm)
1200
幅(mm)
15
質量(g)
1200.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,261円
( 18,987円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・土壌中に含まれるガスを地上から採取、測定する事が可能です(361ボーリングバーにて土壌に穴を空けた状態で使用します)
・多点測定を実施する事で汚染分布状況を確認できます

ご注意

  • 君津式表層汚染調査法を実施するには,本製品の他に,検知管,気体採取器,およびボーリングバー(No.361)が必要になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

地下浸透用延長採取管の型番360のページです。 型番360に関する仕様情報を記載しております。
地下浸透用延長採取管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
地下浸透用延長採取管
装着形警報計 センサー延長棒
自動ガス採取装置 GSP-400FT
自動ガス採取装置 GSPー500FT
GOA-7H/6H用センサ O2-204G
吸引ポンプ(AK-10、CK-10用) AP-10
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格17,261円35,273円114,367円102,204円15,262円31,675円
通常出荷日11日目11日目4日目8日目19日目19日目
トラスココード367-7641250-9278250-9557410-4678248-2482256-5551
奥行(mm)155075402030
高さ(mm)120028401001263060
幅(mm)1550150802070
質量(g)1200.0700.000500280.00012.000140.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました