ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)10m GOT-110B-2S(10)

通常単価(税別)
150,886
税込単価
165,975
通常出荷日:19日目

【特長】・遠隔測定と身体に装着しての測定の両用使用可能です・大きくて見やすい2成分デジタル表示です・ラ...

詳細を確認
  • トラスココード
    249-5673
  • 測定範囲
    (酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    150
  • 測定範囲(ppm)
    (硫化水素)0.0~30.0
  • 測定範囲酸素(vol%)
    0.0~25.0%
  • 測定範囲硫化水素(ppm)
    0.0~30.0
  • 幅(mm)
    80
  • 分解能酸素(vol%)
    0.1%
  • 分解能硫化水素(ppm)
    0.1
  • 測定範囲(vol%)
    (酸素)0.0~25.0%
  • 質量(g)
    500
  • 対象ガス
    酸素/硫化水素
  • 電源(V)
    本体単4アルカリ乾電池(2本)、吸引部単2アルカリ乾電池(1本)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GOT-110B-2S-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GOT-110B-2S-10の仕様・寸法情報

トラスココード
249-5673
測定範囲
(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0
奥行(mm)
80
高さ(mm)
150
測定範囲(ppm)
(硫化水素)0.0~30.0
測定範囲酸素(vol%)
0.0~25.0%
測定範囲硫化水素(ppm)
0.0~30.0
幅(mm)
80
分解能酸素(vol%)
0.1%
分解能硫化水素(ppm)
0.1
測定範囲(vol%)
(酸素)0.0~25.0%
質量(g)
500
対象ガス
酸素/硫化水素
電源(V)
本体単4アルカリ乾電池(2本)、吸引部単2アルカリ乾電池(1本)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
GOT-110B-2S-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,886
( 165,975 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠隔測定と身体に装着しての測定の両用使用可能です
・大きくて見やすい2成分デジタル表示です
・ランプ、ブザー、バイブレーションによる2段警報です
・酸素21%、硫化水素ゼロ調整、硫化水素ガス自動校正です
・ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能です
・酸素欠乏症等防止規則対応(作業現場での酸欠事故防止用)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)10m GOT-110B-2S(10)の型番GOT-110B-2S-10のページです。 型番GOT-110B-2S-10に関する仕様情報を記載しております。
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)10m GOT-110B-2S(10)のレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト