ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディフュージョンチューブセット3100(3本/組)

通常単価(税別)
46,993円
税込単価
51,692円
通常出荷日:19日目

【特長】・単成分の校正用ガスを長期間連続発生するのに適しています【用途】・有機溶剤など一般に常温で液体...

詳細を確認
  • トラスココード
    250-1256
  • セット内容
    D-10、D-20、D-30各1本
  • 質量(g)
    120.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3100の仕様・寸法情報

トラスココード
250-1256
セット内容
D-10、D-20、D-30各1本
質量(g)
120.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
3100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,993円
( 51,692円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単成分の校正用ガスを長期間連続発生するのに適しています
【用途】
・有機溶剤など一般に常温で液体である物質の調整に用いられます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディフュージョンチューブセット3100(3本/組)の型番3100のページです。 型番3100に関する仕様情報を記載しております。
ディフュージョンチューブセット3100(3本/組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディフュージョンチューブセット3100(3本/組)
多成分用ディフュージョンチューブセット3200(5本/組)
GHS-8AT用校正用チャンバーCK11-60
二連球
スモークチューブ
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)30m GOT-110B-2S(30)
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格46,993円103,224円33,571円4,098円7,879円162,019円
通常出荷日19日目19日目19日目25日目4日目19日目
トラスココード250-1256249-5677248-2483367-7609691-5806249-5687
セット内容D-10、D-20、D-30各1本D-01、D-02、D-03、D-04、D-05各1本----
質量(g)120.000450.00090.000250.00053.000700.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました