ファクトリーサプライ用品技術窓口

硫酸含浸フィルタ

通常単価(税別)
18,502円
税込単価
20,352円
通常出荷日:11日目

【特長】・3.3'-ジクロロ-4.4'-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)やオルト-トルイジン等の作...

詳細を確認
  • トラスココード
    531-6157
  • 奥行(mm)
    37
  • 高さ(mm)
    0.5
  • 幅(mm)
    37
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    ガラスろ紙
  • 対象ガス
    3.3-ジクロロ-4.4-ジアミノジフェニルメタン(MOCA).o-トルイジン.その他芳香族アミン類など

ご注意

  • カセット(カートリッジ)は別売です。弊社では販売しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

303
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

303の仕様・寸法情報

トラスココード
531-6157
奥行(mm)
37
高さ(mm)
0.5
幅(mm)
37
質量(g)
10.000
材質1
ガラスろ紙
対象ガス
3.3-ジクロロ-4.4-ジアミノジフェニルメタン(MOCA).o-トルイジン.その他芳香族アミン類など
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,502円
( 20,352円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3.3'-ジクロロ-4.4'-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)やオルト-トルイジン等の作業環境測定用
【用途】
・作業環境測定用
・MOCAなどのサンプリング・捕集用
【材質】
・ガラスろ紙

ご注意

  • カセット(カートリッジ)は別売です。弊社では販売しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硫酸含浸フィルタの型番303のページです。 型番303に関する仕様情報を記載しております。
硫酸含浸フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硫酸含浸フィルタ
Bluetooth通信機能付一酸化炭素検知警報器 CM-9A-BT
スモークチューブ
スモークチューブ
自動ガス採取装置 GSPー500FT
自動ガス採取装置 GSP-400FT
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格18,502円77,713円16,283円7,879円102,204円114,367円
通常出荷日11日目19日目4日目4日目8日目4日目
トラスココード531-6157353-9170691-5804691-5806410-4678250-9557
奥行(mm)37211101104075
高さ(mm)0.5425124126100
幅(mm)3777877180150
質量(g)10.0006095.00053.000280.000500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました