ファクトリーサプライ用品技術窓口

拡散式硫化水素測定器GHS-8AT(G3000)

通常単価(税別)
326,464円
税込単価
359,110円
通常出荷日:9日目

【特長】・大きな表示画面で濃度,温度,電池残量等を確認・小型,軽量で設置場所を選びません・外ケースは容...

詳細を確認
  • トラスココード
    248-2475
  • 測定範囲
    0~3000ppm
  • 高さ(mm)
    148
  • 測定範囲(ppm)
    0~3000
  • 測定範囲硫化水素(ppm)
    0~3000
  • 分解能(ppm)
    25
  • 分解能硫化水素(ppm)
    25
  • 質量(g)
    390
  • 対象ガス
    硫化水素

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GHS-8AT-G3000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GHS-8AT-G3000の仕様・寸法情報

トラスココード
248-2475
測定範囲
0~3000ppm
高さ(mm)
148
測定範囲(ppm)
0~3000
測定範囲硫化水素(ppm)
0~3000
分解能(ppm)
25
分解能硫化水素(ppm)
25
質量(g)
390
対象ガス
硫化水素
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
GHS-8AT-G3000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326,464円
( 359,110円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな表示画面で濃度,温度,電池残量等を確認
・小型,軽量で設置場所を選びません
・外ケースは容易に交換可能
・防水防食構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計
・1分ロギングでも濃度,温度のデータは1ヶ月記録可能
・測定場所に応じた幅広い測定範囲のセンサを用意
・記録スイッチで記録の開始,終了を選択可能です
【用途】
・下水道施設の補修、改築、更新計画時期の予測に
・腐食による道路陥没の未然防止に
・下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡散式硫化水素測定器GHS-8AT(G3000)の型番GHS-8AT-G3000のページです。 型番GHS-8AT-G3000に関する仕様情報を記載しております。
拡散式硫化水素測定器GHS-8AT(G3000)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡散式硫化水素測定器GHS-8AT(G3000)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)5m GOT-110B-2S(05)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)10m GOT-110B-2S(10)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)20m GOT-110B-2S(20)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)30m GOT-110B-2S(30)
センサー式酸素・二酸化炭素測定器
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格326,464円150,182円153,244円157,121円162,019円65,149円
通常出荷日9日目19日目19日目19日目19日目8日目
トラスココード248-2475249-5672249-5673249-5670249-5687556-3468
測定範囲0~3000ppm(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0-酸素0.0~25.0%、二酸化炭素0.04~5.0%
高さ(mm)14815015015015038
測定範囲(ppm)0~3000(硫化水素)0.0~30.0(硫化水素)0.0~30.00.0~30.0(硫化水素)0.0~30.0-
測定範囲硫化水素(ppm)0~30000.0~30.00.0~30.00.0~30.00.0~30.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました